slovenčina
English
INT/INVT-D - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_d/int_d_asmtab.prj},{NB=INT 100 D},{ORDERNO=INT 100 D},{WDAB=100x30},{LC=75},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=120},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BODY=INT 100 40},{SHAFT=IN 100 40},{WHEEL=100 D-12},{BD=12.000},{PD=70.000},{PPATH=in_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INT 80 D
INT 80 D
80x30
60
100
105x85
80x60
9
115
Nylon plain bearing
INVT 100 D
INVT 100 D
100x30
75
125
135x110
105x80
11
150
Nylon plain bearing
INT 100 D
INT 100 D
100x30
75
125
105x85
80x60
9
120
Nylon plain bearing
INT 125 D
INT 125 D
125x38
90
155
135x110
105x80
11
155
Nylon plain bearing
INT 150 D
INT 150 D
150x40
125
180
135x110
105x80
11
150
Nylon plain bearing
INT 160 D
INT 160 D
160x40
170
185
135x110
105x80
11
150
Nylon plain bearing
INT 200 D
INT 200 D
200x50
205
230
135x110
105x80
11
190
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성