slovenčina
English
IN/INV-D - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_d/in_d_asmtab.prj},{NB=IN 100 D},{ORDERNO=IN 100 D},{WDAB=100x30},{LC=75},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=95.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{BODY=IN 100 40},{SHAFT=IN 100 40},{WHEEL=100 D-12},{BD=12.000},{PD=70.000},{PPATH=in_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IN 80 D
IN 80 D
80x30
60
100
105x85
80x60
9
80.0
Nylon plain bearing
INV 100 D
INV 100 D
100x30
75
125
135x110
105x80
11
100.0
Nylon plain bearing
IN 100 D
IN 100 D
100x30
75
125
105x85
80x60
9
95.0
Nylon plain bearing
IN 125 D
IN 125 D
125x38
90
155
135x110
105x80
11
112.5
Nylon plain bearing
IN 150 D
IN 150 D
150x40
125
180
135x110
105x80
11
125.0
Nylon plain bearing
IN 160 D
IN 160 D
160x40
170
185
135x110
105x80
11
130.0
Nylon plain bearing
IN 200 D
IN 200 D
200x50
205
230
135x110
105x80
11
160.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성