slovenčina
English
KDT-TLSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tls/kdt_tlsk_asmtab.prj},{NB=KDT 125 TLSK},{ORDERNO=KDT 125 TLSK},{WDAB=125x50},{LC=300},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=170.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSK 20},{VER=2},{VERS=1},{VER1=4},{PPATH=parts/kd_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 125 TLSK
KDT 125 TLSK
125x50
300
173
135x110
105x80
10.5
170.0
Ball bearing
KDT 150 TLSK
KDT 150 TLSK
150x50
400
207
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
KDT 200 TLSK
KDT 200 TLSK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성