slovenčina
English
KDF/KSF-TLELK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tlel/kdf_tlelk_asmtab.prj},{NB=KDF 127 TLELK},{ORDERNO=KDF 127 TLELK},{WDAB=125x50},{LC=370},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 TLELK 20},{VER=6},{VER1=3},{X=1},{PPATH=parts/kd_tlel_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 81 TLELK
KDF 81 TLELK
80x30
180
127
105x85
80x60
8.5
82.0
Ball bearing
KDF 100 TLELK
KDF 100 TLELK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KDF 101 TLELK
KDF 101 TLELK
100x40
250
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KDF 102 TLELK
KDF 102 TLELK
100x50
400
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
KDF 126 TLELK
KDF 126 TLELK
125x40
300
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KDF 127 TLELK
KDF 127 TLELK
125x50
370
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KDF 150 TLELK
KDF 150 TLELK
150x40
400
194
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
KSF 160 TLELK
KSF 160 TLELK
160x50
500
207
135x110
105x80
12.5
143.0
Ball bearing
KDF 175 TLELK
KDF 175 TLELK
175x50
600
237
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
KDF 180 TLELK
KDF 180 TLELK
180x50
700
242
135x110
105x80
12.5
155.0
Ball bearing
KDF 200 TLELK
KDF 200 TLELK
200x50
800
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KDF 250 TLELK
KDF 250 TLELK
250x50
1000
304
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성