slovenčina
English
KD/KS-EGBAK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-EGBA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_egba/kd_egbak_asmtab.prj},{NB=KD 150 EGBAK},{ORDERNO=KD 150 EGBAK},{WDAB=150x47},{LC=270},{H=194},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=123.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 EGBAK K20},{VER=2},{VER1=1},{X=2},{PPATH=parts/kd_egba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KD 125 EGBAK
KD 125 EGBAK
125x40
200
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
KD 150 EGBAK
KD 150 EGBAK
150x47
270
194
135x110
105x80
10.5
123.0
Ball bearing
KS 160 EGBAK
KS 160 EGBAK
160x50
270
207
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
KD 200 EGBAK
KD 200 EGBAK
200x50
360
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KD 250 EGBAK
KD 250 EGBAK
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
194.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성