slovenčina
English
KD-ALB/AL/ALK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_al/kd_al_asmtab.prj},{NB=KD 125 AL},{ORDERNO=KD 125 AL},{WHEEL=125 AL-15},{HW=40.000},{VERS=4},{VER=2},{WDAB=125x30},{LC=230},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Nylon plain bearing},{V=1},{PPATH=kd_al_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KD 100 ALB
KD 100 ALB
100x30
160
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
KD 100 AL
KD 100 AL
100x30
160
137
105x85
80x60
8.5
92.0
Nylon plain bearing
KD 125 ALB
KD 125 ALB
125x30
230
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
KD 125 AL
KD 125 AL
125x30
230
163
135x110
105x80
10.5
104.5
Nylon plain bearing
KD 150 ALB
KD 150 ALB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
123.0
Roller bearing
KD 150 AL
KD 150 AL
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
123.0
Nylon plain bearing
KD 200 ALK
KD 200 ALK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
KD 200 ALB
KD 200 ALB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
KD 200 AL
KD 200 AL
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
165.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성