slovenčina
English
CR-DB/D - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_d/cr_d_sc_asmtab.prj},{NB=CR 150 DB},{ORDERNO=CR 150 DB},{WDAB=150x40},{WHEEL=150 DB 15},{LC=125},{H=181},{HD=12.5},{SR=126.0},{WB=Roller bearing},{VER1=D},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 80 DB
CR 80 DB
80x25
50
106
12.5
73.0
Roller bearing
CR 80 D
CR 80 D
80x25
50
106
12.5
73.0
Nylon plain bearing
CR 100 DB
CR 100 DB
100x30
75
128
12.5
87.0
Roller bearing
CR 100 D
CR 100 D
100x30
75
128
12.5
87.0
Nylon plain bearing
CR 125 DB
CR 125 DB
125x38
90
154
12.5
102.5
Roller bearing
CR 125 D
CR 125 D
125x38
90
154
12.5
102.5
Nylon plain bearing
CR 150 DB
CR 150 DB
150x40
125
181
12.5
126.0
Roller bearing
CR 150 D
CR 150 D
150x40
125
181
12.5
126.0
Nylon plain bearing
CR 160 DB
CR 160 DB
160x40
135
191
12.5
137.0
Roller bearing
CR 160 D
CR 160 D
160x40
135
191
12.5
137.0
Nylon plain bearing
CR 180 DB
CR 180 DB
180x45
170
218
12.5
147.0
Roller bearing
CR 180 D
CR 180 D
180x45
170
218
12.5
147.0
Nylon plain bearing
CR 200 DB
CR 200 DB
200x50
205
240
12.5
159.0
Roller bearing
CR 200 D
CR 200 D
200x50
205
240
12.5
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성