slovenčina
English
CR/CRS-AL/ALB/ALK - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_al/cr_al_sc_asmtab.prj},{NB=CR 125 AL},{ORDERNO=CR 125 AL},{WDAB=125x30},{WHEEL=125 ALBX 15},{LC=120},{H=154},{HD=12.5},{SR=102.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER1=AL},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 80 AL
CR 80 AL
80x25
100
106
12.5
73.0
Nylon plain bearing
CR 100 ALB
CR 100 ALB
100x30
120
128
12.5
87.0
Roller bearing
CR 100 AL
CR 100 AL
100x30
120
128
12.5
87.0
Nylon plain bearing
CR 125 ALB
CR 125 ALB
125x30
120
154
12.5
102.5
Roller bearing
CRS 125 ALB
CRS 125 ALB
125x30
200
160
12.5
111.5
Roller bearing
CR 125 AL
CR 125 AL
125x30
120
154
12.5
102.5
Nylon plain bearing
CRS 125 AL
CRS 125 AL
125x30
200
160
12.5
111.5
Nylon plain bearing
CR 150 ALB
CR 150 ALB
150x40
200
181
12.5
126.0
Roller bearing
CR 150 AL
CR 150 AL
150x40
200
181
12.5
126.0
Nylon plain bearing
CR 200 ALK
CR 200 ALK
200x50
300
240
12.5
159.0
Ball bearing
CR 200 ALB
CR 200 ALB
200x50
300
240
12.5
159.0
Roller bearing
CR 200 AL
CR 200 AL
200x50
300
240
12.5
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성