slovenčina
English
PDF/PSF-ZK/LZK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_z/pdf_psf_zk_lzk_asmtab.prj},{NB=PDF 127 ZK},{ORDERNO=PDF 127 ZK},{WDAB=125x50},{LC=450},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ZK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/pdf_psf_zk_lzk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDF 80x50 ZK
PDF 80x50 ZK
80x50
450
128
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 101 ZK
PDF 101 ZK
100x40
350
138
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 102 ZK
PDF 102 ZK
100x50
450
138
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 125 ZK
PDF 125 ZK
125x30
300
164
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
PDF 126 ZK
PDF 126 ZK
125x40
400
164
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
PDF 127 ZK
PDF 127 ZK
125x50
450
164
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
PDF 150 ZK
PDF 150 ZK
150x40
450
195
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
PSF 151 ZK
PSF 151 ZK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 175 ZK
PDF 175 ZK
175x40
650
238
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 200 LZK
PDF 200 LZK
200x40
800
250
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 200 ZK
PDF 200 ZK
200x50
850
250
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 250 LZK
PDF 250 LZK
250x50
800
305
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성