slovenčina
English
PD/PS-EGK/EGB - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-EG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_eg/pd_egk_asmtab.prj},{NB=PS 160 EGB},{ORDERNO=PS 160 EGB},{WDAB=160x50},{LC=300},{H=208},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=143.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=160 EGB 20},{VER=6},{VER1=1},{X=6},{PPATH=parts/pd_eg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 100 EGK
PD 100 EGK
100x40
150
139
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 100 EGB
PD 100 EGB
100x40
150
139
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
PD 125 LEGK
PD 125 LEGK
125x40
180
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 125 LEGB
PD 125 LEGB
125x40
180
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
PS 160 EGK
PS 160 EGK
160x50
300
208
135x110
105x80
12.5
143.0
Ball bearing
PS 160 EGB
PS 160 EGB
160x50
300
208
135x110
105x80
12.5
143.0
Roller bearing
PD 200 EGK
PD 200 EGK
200x50
450
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 200 EGB
PD 200 EGB
200x50
450
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
PD 230 EGK
PD 230 EGK
230x50
450
295
135x110
105x80
12.5
186.0
Ball bearing
PD 230 EGB
PD 230 EGB
230x50
450
295
135x110
105x80
12.5
186.0
Roller bearing
PD 250 EGK
PD 250 EGK
250x60
450
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
PD 250 EGB
PD 250 EGB
250x60
450
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성