slovenčina
English
61BR-NY/PK/PB/P - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_p/61br_ny_pk_pb_p_asmtab.prj},{NB=61BR-101 PK},{ORDERNO=61BR-101 PK},{WDAB=100x37},{LC=340},{H=125},{TP=128x102},{HS=105x80},{HD=11},{SR=100},{WB=Ball bearing},{WHEEL=101 PK 15},{VER=4},{PPATH=assemblies/61br_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
61BR-75 NY
61BR-75 NY
75x25
170
95
105x80
80x60
9
90
Nylon plain bearing
61BR-101 PK
61BR-101 PK
100x37
340
125
128x102
105x80
11
100
Ball bearing
61BR-101 PB
61BR-101 PB
100x32
340
125
128x102
105x80
11
100
Roller bearing
61BR-101 P
61BR-101 P
100x37
340
125
128x102
105x80
11
100
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성