카탈로그: Rodogrip
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodogrip
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening points stainless
Rodogrip
Powered by
CAD모델 선택
{rodogrip/ansi.prj},{NB=ANSI25x1.5},{IDNR=ANSI25x1.5},{G=M25x1.5},{DV=25.000},{PX=1.500},{DN=23.500},{D=43.000},{H=12.000},{H1=0.500},{C=38.000},{B=5.000},{M=6.000},{M1=5.700},{P=2.500},{FA=78.000},{SM=50.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D
External diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
H1
Relief
[mm]
C
Diameter
[mm]
B
Slot
[mm]
M
Screw
[mm]
M1
Centre distance
[mm]
P
Slot
[mm]
FA
Axial load
ⁿ/ₐ
SM
Sliding torque
ⁿ/ₐ
ANSI10x0.75
ANSI10x0.75
M10x0.75
22.000
8.000
0.500
15.000
4.000
4.000
3.700
2.000
20.000
14.000
ANSI12x1
ANSI12x1
M12x1
24.000
8.000
0.500
17.000
4.000
4.000
3.700
2.000
23.000
16.000
ANSI15x1
ANSI15x1
M15x1
30.000
9.500
0.500
25.000
4.000
4.000
4.500
2.000
35.000
20.000
ANSI17x1
ANSI17x1
M17x1
33.000
9.500
0.500
27.000
4.000
5.000
4.500
2.000
42.000
22.000
ANSI20x1
ANSI20x1
M20x1
36.000
9.500
0.500
27.000
5.000
5.000
4.500
2.500
47.500
32.000
ANSI20x1.5
ANSI20x1.5
M20x1.5
36.000
9.500
0.500
27.000
5.000
5.000
4.500
2.500
47.500
37.000
ANSI25x1.5
ANSI25x1.5
M25x1.5
43.000
12.000
0.500
38.000
5.000
6.000
5.700
2.500
78.000
50.000
ANSI30x1.5
ANSI30x1.5
M30x1.5
48.000
12.000
0.500
42.000
5.000
6.000
5.700
2.500
96.000
60.000
ANSI35x1.5
ANSI35x1.5
M35x1.5
53.000
12.000
0.500
47.000
5.000
6.000
5.700
2.500
103.500
69.000
ANSI40x1.5
ANSI40x1.5
M40x1.5
59.000
14.000
0.500
52.000
6.000
6.000
6.700
3.000
133.600
80.000
ANSI45x1.5
ANSI45x1.5
M45x1.5
64.000
14.000
0.500
57.000
6.000
6.000
6.700
3.000
152.500
90.000
ANSI50x1.5
ANSI50x1.5
M50x1.5
69.000
14.000
1.000
62.000
6.000
6.000
6.500
3.000
168.000
110.000
ANSI55x2
ANSI55x2
M55x2
79.000
18.000
1.000
71.000
7.000
8.000
8.500
3.500
244.800
209.000
ANSI60x2
ANSI60x2
M60x2
84.000
18.000
1.000
76.000
7.000
8.000
8.500
3.500
263.000
234.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
Thread
Rollenbau
27.09.2017
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
xy-RDUK - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Counter plate according to EN 12532
Rollenbau
27.09.2017
xy-RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Polyamid-adapter for square tube
Rollenbau
27.09.2017
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
xy-RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Reference 54500 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Polyamid-adapter for circural tube
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성