피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1783 Stratix Device - 1783 Stratix Device
Rockwell Automation
Networks and Communication
EtherNet Switches
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/network_and_communication/ethernet_switches/1783_stratix_device.prj},{NB=1783-US7T1F},{CN=1783-US7T1F},{H=114.50},{L=77.20},{W=45.60},{DESC=Stratix 2000 Unmanaged Switches},{FAMILY=Stratix 2000},{ENVIRONMENT=IP20},{ETHERNET=Stratix 2000 Unmanaged switch, 7 copper 10/100 ports, 1 Multimode 100 meg preinstalled fiber SFP module},{MOUNTING=Din Rail},{TEMPERATURE=-40..+70 °C (-40...+158 °F)},{PORTS=8},{MEDIA=1585 Ethernet Cables Cat5e, 100BASE-TX, 100 Mbit/s, 8 Conductors, RJ45, Straight Male, Standard, RJ45, Straight Male, Teal Robotic TPE, Weld Splatter, sun light and oil resistant; UL CMG, CMX; cUL CMG; Standard TIA 568-B, flex rated},{TYPE=Unmanaged Switch},{COPPERPORTS=8 or less},{FIBERPORTS=1},{CONNECTIVITY=No},{NETWORK=None},{ROUTING=No},{POE=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
FAMILY
Stratix Ethernet Family
ⁿ/ₐ
ENVIRONMENT
Environment
ⁿ/ₐ
ETHERNET
Ethernet Family
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
PORTS
Ports per Module
ⁿ/ₐ
MEDIA
Network Media
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COPPERPORTS
# of Copper Ports Required
ⁿ/ₐ
FIBERPORTS
# of Fiber Ports Required
ⁿ/ₐ
CONNECTIVITY
Connectivity to an IT environment
ⁿ/ₐ
NETWORK
Network services
ⁿ/ₐ
ROUTING
Routing capability
ⁿ/ₐ
POE
Power Over Ethernet
ⁿ/ₐ
DLR
ⁿ/ₐ
1783-US5T
1783-US5T
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 , 5 port unm...
Din Rail
0...60 °C (32...140 °F)
5
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
None
No
None
No
No
No
1783-US5TG
1783-US5TG
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
5
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
None
No
None
No
No
No
1783-US4T1F
1783-US4T1F
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 Unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
5
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
1
No
None
No
No
No
1783-US4T1H
1783-US4T1H
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
5
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
1
No
None
No
No
No
1783-US8T
1783-US8T
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 Switch, Unma...
Din Rail
0...60 °C (32...140 °F)
8
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
None
No
None
No
No
No
1783-US6T2F
1783-US6T2F
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
8
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
2
No
None
No
No
No
1783-US6T2H
1783-US6T2H
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
8
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
2
No
None
No
No
No
1783-US7T1F
1783-US7T1F
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 Unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
8
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
1
No
None
No
No
No
1783-US7T1H
1783-US7T1H
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP20
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+70 °C (-40...+158 °...
8
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
8 or less
1
No
None
No
No
No
1783-US6T2TG2F
1783-US6T2TG2F
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP30
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+75 °C (-40...+167 °...
10
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
9 to 20
None
No
None
No
No
No
1783-US6T2TG2H
1783-US6T2TG2H
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP30
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+75 °C (-40...+167 °...
10
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
9 to 20
None
No
None
No
No
No
1783-US8TG2GX
1783-US8TG2GX
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP30
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+75 °C (-40...+167 °...
10
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
9 to 20
None
No
None
No
No
No
1783-US16T
1783-US16T
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP30
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+75 °C (-40...+167 °...
16
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
9 to 20
None
No
None
No
No
No
1783-US16T2S
1783-US16T2S
Stratix 2000 Unmanaged Sw...
Stratix 2000
IP30
Stratix 2000 unmanaged sw...
Din Rail
-40..+75 °C (-40...+167 °...
18
1585 Ethernet Cables Cat5...
Unmanaged Switch
9 to 20
None
No
None
No
No
No
1783-EMS08T
1783-EMS08T
Stratix 6000 Fixed Manage...
Stratix 6000
IP20
Stratix 6000 8 port Manag...
Din Rail
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
9
RJ45 connector according ...
Managed Switch
8 or less
1
No
None
No
No
No
1783-EMS04T
1783-EMS04T
Stratix 6000 Fixed Manage...
Stratix 6000
IP20
Stratix 6000 4 port Manag...
Din Rail
-40…+85 °C (-40…+185 °F)
4
RJ45 connector according ...
Managed Switch
4 or less
None
No
None
No
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성