카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3243 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 540 m³/h
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Blue e+ EMC-Filterfan
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/5_blue_e_plus_emv_filterluefter/3243_8xx.prj},{NB=3243.800(2)},{BEST=3243.800},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EMV 540/590 m³/h, 230 V, RAL 7035},{B=323},{H=323},{T=21},{ET=0},{LL=540/590 m³/h},{SP=230 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3243.800
3243.800
Blue e+ filter fan EMC 54...
323
323
21
540/590 m³/h
230 V, 50/60 Hz
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3243.810
3243.810
Blue e+ filter fan EMC 54...
323
323
21
540/590 m³/h
115 V, 50/60 Hz
RAL 7035
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성