카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/rangierpanel_2he_asmtab.prj},{NB=7158.035},{BEST=7158.035},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.01.2021},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Rangierpanel, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit Kabelkanal, -durchführung, mit Klappe, RAL 7035},{INFOPAGE=hb34_s675},{HE=2},{T=55},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/rangierpanel_2he_asmtpl.prj},{GEW=1.780},{FARBE=0.84,0.84,0.84,0.00},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
5502.235
Rittal
20.08.2024
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
HE
U
ⁿ/ₐ
T
Bar depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7158.035
7158.035
Cable management panel, 2...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with cable channel implem...
2
55
1 pc(s).
1.780
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
5502.235
5502.235
Cable management panel, 2...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with cable channel implem...
2
55
1 pc(s).
1.760
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성