카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX Punched section 18 x 64 mm - VX Punched section 18 x 64 mm
Rittal
System accessories
Interior installation
Rail systems
Punched section
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/chassis/m51_system_chassis.prj},{NB=8617.020 (2)},{BEST=8617.020},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX System-Chassis 18 x 64 mm},{BEZ2=für äußere Montageebene},{VER=1},{BT=500},{BB=500},{H=-},{L=425},{GEW=2.070},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{INFOPAGE=-},{W=438.000},{W1=425.000},{W2=424.000},{W3=400.000},{W4=375.000},{W5=15.000},{W6=350.000},{W7=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BT
For enclosure width/ depth
[mm]
BB
[mm]
H
For enclosures height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8617.000 (2)
8617.000
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
300
300
-
225
1.150
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.010 (2)
8617.010
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
400
400
-
325
1.590
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.020 (2)
8617.020
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
500
500
-
425
2.070
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.030 (2)
8617.030
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
600
600
-
525
2.450
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.040 (2)
8617.040
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
800
800
-
725
3.560
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.050 (2)
8617.050
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
1000
1000
-
925
4.520
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8617.060 (2)
8617.060
VX Punched section 18 x 6...
for outer mounting level
1200
1200
-
1125
5.420
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성