카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Functional space divider - with duct for vertical busbar systems
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Compartment configuration Form 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/funktionsraum/funktionsraumteiler_sas.prj},{NB=9673.456},{BEST=9673.456},{VERS=3},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=600},{T=600},{B1=506},{T1=588},{BD=412},{TD=201},{BEZ1=Funktionsraumteiler m. Belüftungsöffnung},{BEZ2=m.Sas-Durchf., für Schrankbreite 600 mm},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s349},{T11=588.250},{N1=5.000},{B2=400.000},{N2=17.000},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=8.396}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
B
For enclosure width
[mm]
T
For functional space depth
[mm]
B1
Width
[mm]
T1
Depth
[mm]
BD
Width of entry
[mm]
TD
Depth of entry
[mm]
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9673.436
9673.436
400
600
306
588
212
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
5.300
9673.438
9673.438
400
800
306
788
212
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
16.864
9673.456
9673.456
600
600
506
588
412
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
8.396
9673.458
9673.458
600
800
506
788
412
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
12.100
9673.476
9673.476
800
600
706
588
612
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
11.288
9673.478
9673.478
800
800
706
788
612
201
Funktionsraumteiler m. Be...
m.Sas-Durchf., für Schran...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성