피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB32 - Flanged guide bush for ball cage
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb32.prj},{NB=RTB32 30X62},{CODE=RTB32 30X62},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{K=28.0},{L=72.0},{L2=47},{L3=25},{LG=80},{D6=5.5},{T=5.7},{MAT=1.7131},{HD=61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
D6
ⁿ/ₐ
L
T
[mm]
L2
K
[mm]
L3
L
[mm]
LG
L2
[mm]
RTB32 15X36
RTB32 15X36
15
21
28
45
35
15.0
36.0
30
6
45
RTB32 16X36
RTB32 16X36
16
22
28
45
35
15.0
36.0
30
6
45
RTB32 19X45
RTB32 19X45
19
25
32
50
40
18.0
52.0
37
15
71
RTB32 20X45
RTB32 20X45
20
26
32
50
40
18.0
52.0
37
15
71
RTB32 24X55
RTB32 24X55
24
30
40
63
50
23.0
62.0
37
25
71
RTB32 25X55
RTB32 25X55
25
31
40
63
50
23.0
62.0
37
25
71
RTB32 30X62
RTB32 30X62
30
38
48
72
58
28.0
72.0
47
25
80
RTB32 32X62
RTB32 32X62
32
40
48
72
58
28.0
72.0
47
25
80
RTB32 38X67
RTB32 38X67
38
46
58
85
70
33.0
77.0
47
30
95
RTB32 40X67
RTB32 40X67
40
48
58
85
70
33.0
77.0
47
30
95
RTB32 48X89
RTB32 48X89
48
56
70
104
86
38.0
102.0
60
42
120
RTB32 50X89
RTB32 50X89
50
58
70
104
86
38.0
102.0
60
42
120
RTB32 60X89
RTB32 60X89
60
68
85
120
100
46.0
102.0
60
42
120
RTB32 63X89
RTB32 63X89
63
71
85
120
100
46.0
102.0
60
42
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성