카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB26 - Guide compass with collar, for ball guide
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb26.prj},{NB=RTB26 32X093},{CODE=RTB26 32X093},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.40},{A1=36.40},{L1=93},{L2=30},{L3=63},{L=120},{MAT=Tool steel, hardened 62 ± 2 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L
l
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RTB26 19X059
RTB26 19X059
19
25
32
32
40
52
64.7
39
20.70
30.00
59
23
36
71
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 20X059
RTB26 20X059
20
26
32
32
40
52
64.7
39
20.70
30.00
59
23
36
71
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 24X079
RTB26 24X079
24
30
40
40
48
60
72.7
46
22.63
33.40
79
23
56
95
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 25X079
RTB26 25X079
25
31
40
40
48
60
72.7
46
22.63
33.40
79
23
56
95
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 30X093
RTB26 30X093
30
38
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.40
93
30
63
120
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 32X093
RTB26 32X093
32
40
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.40
93
30
63
120
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 38X108
RTB26 38X108
38
46
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.30
108
37
71
120
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 40X108
RTB26 40X108
40
48
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.30
108
37
71
120
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 48X127
RTB26 48X127
48
46
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.20
127
47
80
140
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 50X127
RTB26 50X127
50
48
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.20
127
47
80
140
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 60X150
RTB26 60X150
60
48
85
85
95
106
118.7
92
45.50
45.50
150
60
90
160
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 63X150
RTB26 63X150
63
71
85
85
95
106
118.7
92
45.50
45.50
150
60
90
160
Tool steel, hardened 62 ±...
RTB26 80X150
RTB26 80X150
80
92
105
105
118
129
141.7
115
54.50
54.50
150
60
90
160
Tool steel, hardened 62 ±...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성