카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R071 - Colonna di guida con testa conrinforzo
Rigon
Plastic
International plastic sets
Pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h3_sg/r071.prj},{NB=R071 20X100},{CODE=R071 20X100},{D=23},{H=8},{I=7},{L1=21},{D1=20},{L=100},{MAT=1.7139 ca. 700HV},{NOTE=Si eseguono misure a richiesta}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
H (-0.1/-0.2)
[mm]
I
[mm]
L1
[mm]
D1
D g6
[mm]
L
L (0/-0.4)
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
R071 09X040
R071 09X040
11
3
4
11
9
40
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X060
R071 09X060
11
3
4
11
9
60
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X070
R071 09X070
11
3
4
11
9
70
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X080
R071 09X080
11
3
4
11
9
80
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X090
R071 09X090
11
3
4
11
9
90
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X100
R071 09X100
11
3
4
11
9
100
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 09X120
R071 09X120
11
3
4
11
9
120
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X040
R071 10X040
12
3
4
11
10
40
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X050
R071 10X050
12
3
4
11
10
50
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X060
R071 10X060
12
3
4
11
10
60
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X070
R071 10X070
12
3
4
11
10
70
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X080
R071 10X080
12
3
4
11
10
80
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X090
R071 10X090
12
3
4
11
10
90
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X100
R071 10X100
12
3
4
11
10
100
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 10X120
R071 10X120
12
3
4
11
10
120
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X060
R071 12X060
15
6
5
16
12
60
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X070
R071 12X070
15
6
5
16
12
70
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X080
R071 12X080
15
6
5
16
12
80
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X090
R071 12X090
15
6
5
16
12
90
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X100
R071 12X100
15
6
5
16
12
100
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X110
R071 12X110
15
6
5
16
12
110
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X120
R071 12X120
15
6
5
16
12
120
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X140
R071 12X140
15
6
5
16
12
140
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 12X160
R071 12X160
15
6
5
16
12
160
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
R071 14X060
R071 14X060
17
8
5
21
14
60
1.7139 ca. 700HV
Si eseguono misure a rich...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성