카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R064 - Locating unit
Rigon
Plastic
International plastic sets
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h2_sg/r064_asmtab.prj},{NB=Centraggi R064 fi 42},{SIG=R064},{COD=R064 42X046},{D=42},{L=46},{MAT=Acciaio 12363},{DS=48 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Finemente rettificata},{T=7.000},{D4=5.000},{L5=18.500},{L4=5.500},{L3=20.000},{L2=15.500},{L1=14.500},{S1=46.000},{D3=42.000},{NDM=10.000},{B=23.000},{PPATH=r064_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DS
Surface hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
Locating unit R064 Ø 30
R064
R064 30X036
30
36
Steel 12363
48 HRC
Hardened
Finely grounded
Locating unit R064 Ø 42
R064
R064 42X046
42
46
Steel 12363
48 HRC
Hardened
Finely grounded
Locating unit R064 Ø 54
R064
R064 54X056
54
56
Steel 12363
48 HRC
Hardened
Finely grounded
Locating unit R064 Ø 80
R064
R064 80X076
80
76
Steel 12363
48 HRC
Hardened
Finely grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성