피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3-way ball valves, standard type, L-bore
Riegler
Pneumatic products
Valves and shut-off devices
Ball valves
3-way ball valves, standard type, L-bore
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/03_ventile-und-absperrorgane/kugelhaehne/3-wege-kugelhaehne_standard/3wege_kugelhahn_standard_l_bohrung.prj},{NB=1081 D-1},{IDNR=},{ARTNR=1081 D},{V=1},{G=Rp 3/4},{DN=20},{A=120.0},{B=76.0},{L=77.0},{NDM=26.441},{TYPE=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
1081 A
1081 A
Rp 1/4
8
100.0
61.0
52.0
1081 B
1081 B
Rp 3/8
10
100.0
61.0
55.0
1081 C
1081 C
Rp 1/2
15
100.0
64.0
69.0
1081 D
1081 D
Rp 3/4
20
120.0
76.0
77.0
1081 E
1081 E
Rp 1
25
120.0
80.0
89.0
1081 F
1081 F
Rp 1 1/4
32
150.0
98.0
103.0
1081 G
1081 G
Rp 1 1/2
40
150.0
104.0
114.0
1081 H
1081 H
Rp 2
50
175.0
119.0
134.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ball valves, lightweight type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
Elbows, male-male
Riegler
27.01.2016
Male connectors, conical male thread acc. to DIN 2999
Riegler
15.01.2018
3-way ball valves, T-bore, lightweight type
Riegler
17.11.2015
HPBC - Water collector
HPS International
01.02.2021
3-way ball valves, sealing on all sides, L-bore
Riegler
17.11.2015
Ball valves with hand lever, female/female thread
Riegler
27.01.2016
Standard pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
HRSH100/150/200/250-W-40 - Thermo-chiller/Water Cooling, 400V
SMC
28.09.2023
3-way ball valves, L-bore
Riegler
17.11.2015
3-way ball valves, sealing on all sides, T-bore
Riegler
17.11.2015
Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, male
Riegler
27.01.2016
I.4VRT - 3 ways ball valves BSP T PORT 3 WAYS FEMALE REDUCE BORE NP64 Stain...
FG INOX
16.02.2017
Ball valves with hand lever, female/male thread
Riegler
10.02.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성