5/2-way valve, operated by hand lever, latching
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Manually operated way valves
5/2- and 5/3-way valves »4H« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/handbetaetigte-wegeventile/5_2_und_5_3_wegeventile_serie_4h/4h_series.prj},{NB=514.1001(PA08)},{ARTNU=514.1001},{DN=16},{AN=G 1/4},{AE=G 1/8},{SC=13},{TYPE=4H310},{VT=},{PS=08},{TT=-G},{PAB=PA},{A=101.0},{B=73.0},{C=40.5},{D=27.0},{E=93.5},{F=8.0},{G=87.0},{H=18.0},{I=24.0},{J=45.0},{L=40.0},{M=27.5},{N=1/4\"},{N1=12.0},{P=4.3},{Q=1.5},{TH=15.0},{S=M16x1.5},{PPATH=../4h_assembly/4h.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
TH
Theta
[mm]
S
ⁿ/ₐ
514.1000
514.1000
81.5
57.5
32.5
22.0
90.0
7.5
69.5
18.0
20.0
36.0
18.000
35.0
23.5
1/8"
1/8"
4.3
0.0
15.0
M16x1.5
514.1001
514.1001
101.0
73.0
40.5
27.0
93.5
8.0
87.0
18.0
24.0
45.0
22.000
40.0
27.5
1/4"
1/4"
4.3
1.5
15.0
M16x1.5
514.1002
514.1002
81.5
57.5
32.5
22.0
90.0
7.5
69.5
18.0
20.0
36.0
18.000
35.0
23.5
1/8"
1/8"
4.3
0.0
18.0
M20x1.5
514.1003
514.1003
101.0
73.0
40.5
27.0
93.5
8.0
87.0
18.0
24.0
45.0
22.000
40.0
27.5
1/4"
1/4"
4.3
1.5
18.0
M20x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성