00D179 - RP-T2 Thin sheet screw, Ø 4.5 mm, Sealing washer E14
REISSER
Roof & facade
Drilling screws
Bimetal drilling screws
Thin sheet screw
RP-T2-
Powered by
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/drilling20screws/bimetal20drilling20screws/thin20sheet20screw/rp-t2-/00d179.prj},{NB=00D179B020-0450252-1},{ARTNR=00D179B020-0450252-1},{D=4,5},{L=25},{MAT=Bimetal (stainless steel A2/steel)},{DRTYP=AF},{DRSIZE=8},{HEAD=Hexagon head with pressed-on washer},{SEAL=E14},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{DRILLCAP=1 x 1.0/2 x 0.8},{AREASTEEL=1 - 8},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_00D179B020-0450252-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DRTYP
Drive type
ⁿ/ₐ
DRSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
HEAD
Head shape
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal: Abbreviation
ⁿ/ₐ
SEALTYP
Seal: Type
ⁿ/ₐ
SEALMAT
Seal: Material
ⁿ/ₐ
DRILLCAP
Drill capacity
[mm]
AREASTEEL
Clamping area on steel
[mm]
00D179B020-0450252-1
00D179B020-0450252-1
4,5
25
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E14
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 1.0/2 x 0.8
1 - 8
00D179B020-0450226-1
00D179B020-0450226-1
4,5
22
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E14
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 1.0/2 x 0.8
1 - 7
00D179B020-0450222-1
00D179B020-0450222-1
4,5
22
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E14
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 x 1.0/2 x 0.8
1 - 7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성