카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPIRG/VPIRB, M - Reinforced Straight Connector, female plastic thread
REIKU
Connectors
Straight connectors
Female plastic thread
Metric thread
IP 67
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/female_plastic_thread/metric_thread/ip67/vpirb_g_m.prj},{NB=VPIRB-17M25},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{M=25x1.5},{NDM=25},{KDM=23.376},{MP=1.5},{D=18.0},{G=15.0},{L=43.0},{D1=33.5},{DMAX=33.5},{SW=30},{CNSMASSEXACT=1.33},{VE=50},{F=28.0},{F1=3.5},{H=13.5},{VERS=3},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPIRB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
L
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DMAX
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
ⁿ/ₐ
VE
pcs.
ⁿ/ₐ
VPIRB-10M121
10
12x1
10.7
6.0
35.5
16.8
21.1
15
0.51
50
VPIRB-10M181
10
18x1
10.9
11.5
37.0
27.3
0.0
24
-
50
VPIRB-10M16
10
16x1.5
10.4
12.0
36.0
21.0
21.1
19
0.57
50
VPIRB-12M16
12
16x1.5
12.9
12.0
37.0
21.2
24.0
19
0.68
50
VPIRB-12M20
12
20x1.5
12.9
12.0
38.5
27.0
27.0
24
0.8
50
VPIRB-17M20
17
20x1.5
18.0
16.0
43.0
29.8
30.4
27
1.22
50
VPIRB-17M25
17
25x1.5
18.0
15.0
43.0
33.5
33.5
30
1.33
50
VPIRB-23M25
23
25x1.5
22.5
17.0
53.0
35.5
40.0
32
2.68
30
VPIRB-23M32
23
32x1.5
22.5
15.0
53.0
42.5
42.5
38
2.51
30
VPIRB-29M32
29
32x1.5
30.0
16.5
53.5
40.0
46.0
36
2.82
30
VPIRB-29M40
29
40x1.5
30.0
15.0
54.0
50.5
50.5
46
3.18
30
VPIRB-36M40
36
40x1.5
38.0
20.0
63.5
51.5
57.0
46
7
10
VPIRB-36M50
36
50x1.5
38.0
20.0
63.0
62.0
62.0
57
5.11
10
VPIRB-48M50
48
50x1.5
48.0
21.0
68.0
67.0
73.0
60
9
10
VPIRB-48M63
48
63x1.5
48.0
21.0
68.0
78.3
78.3
70
8.8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성