카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PARAB - Corr. Tubing PARAB
REIKU
Conduits
Dynamic applictaion
Conduits made of Polyamide 12
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/conduits/dynamic_application/conduits_made_of_polyamide_12/parab.prj},{NB=PARAB-07G},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW=07G},{A=2.4},{B=3.1},{C=>= 0.35},{D2=10.0},{D1=6.4},{BRS=15},{BRD=40},{VERSS=0},{CNSMASSEXACT=2.2},{VE=100},{VERS=0},{R1=0.300},{R2=0.200},{R3=0.200},{R4=0.350},{CX=0.500},{CXX=0.500},{ANGAUS=1.000},{ANGIN=0.500},{DIN=6.600},{NBR=10},{LVERS=0.000},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_PARAB_Datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
FB
Color
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
BRS
Bending radius (stat.)
[mm]
BRD
Bending radius (dyn.)
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/100m]
VE
Purch. Unit
[m]
PARAB-07G
black
07G
2.4
3.1
>= 0.35
10.0
6.4
15
40
2.2
100
PARAB-10F
black
10F
2.0
3.0
>= 0.30
13.0
9.4
20
50
2.6
100
PARAB-12F
black
12F
2.1
3.0
>= 0.30
15.5
11.8
25
65
3.5
50
PARAB-14F
black
14F
2.2
3.0
>= 0.30
18.5
14.2
30
80
4.7
50
PARAB-17F
black
17F
2.3
3.3
>= 0.30
21.0
16.5
30
80
5.5
50
PARAB-23F
black
23F
2.3
3.5
>= 0.30
28.5
22.3
35
90
9.2
50
PARAB-23G
black
23G
3.5
5.1
>= 0.35
28.0
22.3
40
100
9.2
50
PARAB-29F
black
29F
2.5
3.7
>= 0.35
34.0
28.5
45
120
12.0
50
PARAB-29G
black
29G
3.6
5.5
>= 0.40
34.0
28.2
50
120
12.0
50
PARAB-36G
black
36G
4.4
6.2
>= 0.40
42.0
35.9
60
180
16.0
30
PARAB-36F
black
36F
2.0
3.3
>= 0.40
42.0
35.4
65
185
17.1
30
PARAB-42M
black
42M
3.5
5.3
>= 0.40
49.0
40.7
65
190
17.7
30
PARAB-48F
black
48F
2.0
3.3
>= 0.40
54.0
47.2
70
195
23.8
30
PARAB-48G
black
48G
4.3
6.2
>= 0.40
54.0
46.5
70
200
22.0
30
PARAB-52G
black
52G
3.1
5.3
>= 0.50
62.8
52.0
125
300
36.5
10/30
PARAB-68G
black
68G
5.3
8.6
>= 0.50
79.0
66.0
150
350
44.0
30
PARAB-70G
black
70G
3.0
6.2
>= 0.50
82.5
70.0
150
350
51.0
10/30
PARAB-95G
black
95G
4.7
8.8
>= 0.50
105.5
87.5
170
400
85.0
10/30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성