피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SKF-8735 - Rotary Pillow Block - Metal Cast
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Bearings
Mounted Bearings
Rotary Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050102/skf-8735_asmtab.prj},{NB=SKF-8855},{PN=SKF-8855},{AMERSID=1048287},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Medium Duty - Standard Center Height - Wide Width - ConCentra Lock - Air Handling Unit},{BORE=2.43750000},{LOAD=14,000},{A=3.00000000},{B=10.25000000},{C=2.56250000},{D=1.53125000},{H=6.03125000},{K=2.75000000},{L=1.56250000},{HIDDEN=No},{PPATH=p040420_asm_dir/skf-8735/skf-8735_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/mounted-bearings/skf-8855}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[인치]
LOAD
Load Rating
ⁿ/ₐ
A
A Height (To Bearing Center)
[인치]
B
B Length (Overall)
[인치]
C
C Flange Width
[인치]
D
D Flange Height
[인치]
H
H Height (Overall)
[인치]
K
K Bearing Width From Center (Shorter End)
[인치]
L
Bearing Width From Center (Projecting End)
[인치]
SKF-8735
SKF-8735
1048276
-
-
Standard Duty - Standard ...
1.00000000
3,150
1.43750000
5.12500000
1.40625000
0.62500000
2.75000000
1.62500000
1.12500000
SKF-8740
SKF-8740
1091931
-
-
Standard Duty - Standard ...
1.18750000
4,350
1.68750000
6.00000000
1.56250000
0.65625000
3.21875000
1.75000000
1.18750000
SKF-8750
SKF-8750
1091932
-
-
Standard Duty - Standard ...
1.43750000
5,700
1.87500000
6.31250000
1.78125000
0.75000000
3.65625000
1.87500000
1.25000000
SKF-8760
SKF-8760
1091933
-
-
Standard Duty - Standard ...
1.68750000
7,470
2.12500000
7.37500000
1.90625000
0.81250000
4.21875000
1.93750000
1.37500000
SKF-8765
SKF-8765
1048279
-
-
Standard Duty - Standard ...
1.93750000
7,900
2.25000000
8.00000000
2.12500000
0.87500000
4.50000000
2.12500000
1.37500000
SKF-8770
SKF-8770
1091934
-
-
Standard Duty - Standard ...
2.18750000
9,800
2.50000000
8.62500000
2.37500000
0.93750000
5.00000000
2.25000000
1.43750000
SKF-8775
SKF-8775
1091935
-
-
Standard Duty - Standard ...
2.43750000
11,800
2.75000000
9.43750000
2.35938000
1.03125000
5.50000000
2.31250000
1.50000000
SKF-8780
SKF-8780
1048280
-
-
Standard Duty - Standard ...
2.68750000
14,000
3.00000000
10.23438000
2.56250000
1.12500000
5.87500000
2.37500000
1.50000000
SKF-8835
SKF-8835
1091941
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
1.43750000
6,910
1.93750000
6.87500000
1.87500000
0.75000000
3.90625000
1.93750000
1.18750000
SKF-8840
SKF-8840
1091942
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
1.68750000
7,900
2.25000000
8.00000000
2.12500000
0.87500000
4.50000000
2.06250000
1.28125000
SKF-8845
SKF-8845
1048285
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
1.93750000
9,810
2.50000000
8.62500000
2.37500000
0.93750000
5.00000000
2.18750000
1.31250000
SKF-8850
SKF-8850
1048286
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
2.18750000
11,900
2.75000000
9.43750000
2.37500000
1.06250000
5.50000000
2.56250000
1.56250000
SKF-8855
SKF-8855
1048287
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
2.43750000
14,000
3.00000000
10.25000000
2.56250000
1.53125000
6.03125000
2.75000000
1.56250000
SKF-8860
SKF-8860
1048288
-
-
Medium Duty - Standard Ce...
2.93750000
16,400
3.50000000
12.00000000
3.06250000
1.87500000
6.96875000
3.06250000
1.87500000
SKF-421
SKF-421
1048244
-
-
Standard Duty - Low Cente...
0.75000000
2,860
1.25000000
5.00000000
1.25000000
0.50000000
2.46875000
1.00000000
0.71875000
SKF-422
SKF-422
1048245
-
-
Standard Duty - Low Cente...
0.87500000
3,150
1.31250000
5.12500000
1.40625000
0.50000000
2.62500000
1.06250000
0.78125000
SKF-423
SKF-423
1048246
-
-
Standard Duty - Low Cente...
0.93750000
3,150
1.31250000
5.12500000
1.40625000
0.50000000
2.62500000
1.06250000
0.78125000
SKF-426
SKF-426
1048249
-
-
Standard Duty - Low Cente...
1.18750000
4,390
1.56250000
6.00000000
1.56250000
0.59375000
3.12500000
1.21875000
0.87500000
SKF-8790
SKF-8790
1048281
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.00000000
3,150
1.31250000
5.12500000
1.43750000
0.62500000
2.75000000
1.62500000
1.12500000
SKF-8800
SKF-8800
1048282
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.25000000
5,700
1.81250000
6.31250000
1.75000000
0.75000000
3.68750000
1.87500000
1.25000000
SKF-8805
SKF-8805
1091937
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.87500000
5,700
1.81250000
6.31250000
1.75000000
0.75000000
3.68750000
1.87500000
1.25000000
SKF-8810
SKF-8810
1048283
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.43750000
5,700
1.81250000
6.31250000
1.75000000
0.75000000
3.68750000
1.87500000
1.25000000
SKF-8815
SKF-8815
1091938
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.50000000
6,900
1.93750000
6.87500000
1.87500000
0.75000000
3.87500000
2.06250000
1.31250000
SKF-8820
SKF-8820
1091939
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
1.68750000
7,470
2.06250000
7.37500000
1.87500000
0.81250000
4.25000000
1.93750000
1.37500000
SKF-8825
SKF-8825
1091940
-
-
Standard Duty - Wide Widt...
2.18750000
9,800
2.43750000
8.62500000
2.37500000
0.93750000
5.00000000
2.25000000
1.43750000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성