카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
I-703 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Polymer
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Bearings
Mounted Bearings
Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050101/i-703.prj},{NB=I-705},{PN=I-705},{AMERSID=1046169},{APACID=-},{EMEAID=-},{SHAFTMAXIMUM=12},{SHAFTMINIMUM=11.957},{ANGLEOFPIVOTMAXI=21},{ANGLEOFPIVOTRECO=7},{A=56.7},{B=31.0},{C=41.0},{D=12},{E=25.0},{F=13.0},{G=5.3},{G1=8.0},{MAXIMUMSTATICLOA=337},{MAXIMUMTORQUELBS=4.42},{BOTTOMCUTLENGTHS=15.580},{INSIDEDIAMETER1S=25.000},{BOTTOMTHICKNESSE=6.000},{FLANGETHICKNESSE=4.500},{TOPTHICKNESSEXTR=6.000},{TOPFLANGEEXTRUDE=1.000},{DEPTHEXTRUDE4=2.500},{CUTLENGTHSKETCH5=8.000},{TOPCHAMFERSKETCH=2.000},{BEARINGRADIUSSKE=9.00000000000000},{BEARINGHEIGHTSKE=10.000},{R=6.500},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/mounted-bearings/i-705},{GH=5.3x8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SHAFTMAXIMUM
Shaft Maximum
[mm]
SHAFTMINIMUM
Shaft Minimum
[mm]
ANGLEOFPIVOTMAXI
Angle of Pivot Maximum
[deg]
ANGLEOFPIVOTRECO
Angle of Pivot Recommended
[deg]
A
A Length
[mm]
B
B Width
[mm]
C
C Slot Location
[mm]
D
D Bore Size
[mm]
E
E Bearing Diameter
[mm]
F
F Height
[mm]
G
G Slot Width
[mm]
G1
G Slot Length
[mm]
MAXIMUMSTATICLOA
Maximum Static Load
ⁿ/ₐ
MAXIMUMTORQUELBS
Maximum Torque Lbs.
ⁿ/ₐ
I-703
I-703
1046167
-
-
8
7.964
24
10
44.2
22.3
31.0
8
18.0
10.5
4.3
6.5
247
2.21
I-704
I-704
1046168
-
-
10
9.964
24
8
52.0
26.0
36.0
10
22.0
12.0
5.3
8.0
286
3.31
I-705
I-705
1046169
-
-
12
11.957
21
7
56.7
31.0
41.0
12
25.0
13.0
5.3
8.0
337
4.42
I-706
I-706
1046170
-
-
16
15.957
24
10
72.6
38.0
53.0
16
32.0
17.5
6.4
10.0
562
6.63
I-707
I-707
1046171
-
-
20
19.948
17
7
89.0
47.0
65.0
20
40.0
20.0
8.4
12.5
675
12.53
I-708
I-708
1046172
-
-
25
24.948
14
6
101.0
58.5
75.0
25
48.5
25.0
8.4
12.5
900
14.75
I-709
I-709
1046173
-
-
30
29.948
12
5
118.0
65.0
87.5
30
55.0
26.0
10.5
16.0
1350
16.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성