Nederlands
svenska
English
Medium Load Spring
Ready
Springs
DANFLEX
Blue
Powered by
CAD모델 선택
{ready/federn/danflex/blau/danflex_blau.prj},{NB=OU06303280-(0)},{BESTNR=OU06303280},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=980},{S1=8.0},{G1=78},{F2=1200},{S2=9.6},{G2=82},{F3=1760},{S3=11.2},{G3=85},{FARB=blau},{HAERTE=80 Shore A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
F
Load.
[N]
S
Spring travel
[mm]
G
[mm]
FARB
Colour code
ⁿ/ₐ
HAERTE
Hardness
ⁿ/ₐ
OU01601380
OU01601380
16
6.5
12
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU01601680
OU01601680
16
6.5
16
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU01602080
OU01602080
16
6.5
20
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU01602580
OU01602580
16
6.5
25
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02001680
OU02001680
20
8.5
16
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02002080
OU02002080
20
8.5
20
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02002580
OU02002580
20
8.5
25
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02003280
OU02003280
20
8.5
32
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02502080
OU02502080
25
10.5
20
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02502580
OU02502580
25
10.5
25
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02503280
OU02503280
25
10.5
32
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU02504080
OU02504080
25
10.5
40
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU03203280
OU03203280
32
13.5
32
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU03204080
OU03204080
32
13.5
40
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU03205080
OU03205080
32
13.5
50
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU03206380
OU03206380
32
13.5
63
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU04003280
OU04003280
40
13.5
32
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU04004080
OU04004080
40
13.5
40
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU04005080
OU04005080
40
13.5
50
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU04006380
OU04006380
40
13.5
63
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU04008080
OU04008080
40
13.5
80
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU05003280
OU05003280
50
17.0
32
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU05004080
OU05004080
50
17.0
40
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU05005080
OU05005080
50
17.0
50
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
OU05006380
OU05006380
50
17.0
63
0
0.0
0
Blue
80 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성