카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.24 - Lifting bracket with pin and locating pins VW/AUDI
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_24.prj},{NB=B01.24.08000},{CA=39D 839/1},{DES=STAFFA+PERNO VW/AUDI KG.8000},{ML=8000},{MDW=16000},{D1=50},{D2=52},{A=188},{A1=177},{B=290},{B1=227.5},{C=125},{E=67},{F=75},{H=37.5},{K=80},{L=221},{M=68.5},{N=135},{S=35},{T=31},{U=62},{V=42.5},{W=45},{X=20},{FORM=A},{SCREW=M24x100},{MLX=08000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CA
Automotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SCREW
Screws DIN 912-8.8
ⁿ/ₐ
B01.24.08000
39D 839/1
BRACKET+PIN VW/AUDI KG.80...
8000
16000
50
52
188
177
290
227.5
125
67
75
37.5
80
221
68.5
135
35
31
62
42.5
45
20
A
M24x100
B01.24.12500
39D 839/2
BRACKET+PIN VW/AUDI KG.12...
12500
25000
63
65
280
220
333
258.0
150
91
80
42.0
90
277
107.0
150
35
45
90
0.0
65
46
B
M36x120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성