카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.15 - Lifting bracket with pin FCA
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_15.prj},{NB=B01.15.1000},{CA=GR_ST_KG1000},{DES=STAFFA+PERNO FCA KG.1000},{ML=1000},{MDW=2000},{A=90},{B=60},{C=40},{D=27.5},{D1=20.6},{E=-},{EX=0},{F=42},{G=21},{H=79},{L=113.5},{H2X=113.5},{M=36},{LX=36},{N=90},{NX=90},{O=160},{OX=160},{P=56},{PX=56},{R=-},{RX=0},{S=-},{T=-},{FORM=A},{SCREW=M16x55},{I=0},{MX=16.5},{Q=0},{SX=0},{TX=0},{N1=85},{W=13},{V=35},{U=15},{L1=26},{H1=86},{D4=30},{H3=6},{H4=11},{R1=12},{SW=13},{WEIGHT=3.200},{MLX=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CA
Automotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
Supporting bolt diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Housing hole
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SCREW
Screws DIN 912 - 8.8
ⁿ/ₐ
B01.15.0600
GR_ST_KG600
LIFTING BRACKET+PIN FCA K...
600
1200
80
50
40
22.5
15.6
-
39
16
70
102.5
32
80
145
52
-
-
-
A
M12x45
B01.15.1000
GR_ST_KG1000
LIFTING BRACKET+PIN FCA K...
1000
2000
90
60
40
27.5
20.6
-
42
21
79
113.5
36
90
160
56
-
-
-
A
M16x55
B01.15.2000
GR_ST_KG2000
LIFTING BRACKET+PIN FCA K...
2000
4000
100
65
65
32.5
25.6
-
60
26
90
128.5
50
120
215
70
-
-
-
A
M20x80
B01.15.4000
GR_ST_KG4000
LIFTING BRACKET+PIN FCA K...
4000
8000
135
56
84
60.0
33.0
84
85
34
125
166.5
96
100
221
72
30
50
111
B
M16x45
B01.15.7000
GR_ST_KG7000
LIFTING BRACKET+PIN FCA K...
7000
14000
180
80
110
70.0
43.0
110
100
44
160
210.5
130
125
270
90
35
60
140
B
M20x60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성