카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.40 - Replacement lifting pin for lifting bracket BMW
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_40.prj},{NB=B02.40.50},{CA=PRSL08050220},{DES=PERNO RICAMBIO STAFFA BMW KG.8000 - Ø50X220},{ML=8000},{MDW=16000},{TYPE=-},{D1=50},{D2=60},{L=220},{L1=180},{L2=11},{MAT=CK45},{X1=20.000},{X2=9.200},{X3=24.000},{X4=14.000},{X5=16.000},{R1=18.000},{R2=19.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B02.40.30
PRSL03230158
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
3200
6400
-
30
40
158
129
10
CK45
B02.40.40
PRSL05040187
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
5000
10000
-
40
50
187
155
10
CK45
B02.40.50
PRSL08050220
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
8000
16000
-
50
60
220
180
11
CK45
B02.40.60
PRSL12560246
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
12500
25000
-
60
70
246
205
11
CK45
B02.40.80
PRSL18080305
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
18000
36000
-
80
90
305
255
12
CK45
B02.40.80A
PRSL25080360
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
25000
50000
A
80
90
360
310
12
42CrMo4
B02.40.80B
PRSL31580405
REPLACEMENT LIFTING PIN B...
31500
63000
B
80
90
405
355
12
42CrMo4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성