카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
G Ø 40 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES G
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_40.prj},{NB=G40-115(0)},{CODE=G40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=245},{SX=0.0},{S1=19.6},{F1=4802},{S2=23},{F2=5635},{S3=25.9},{F3=6339},{SN=28.8},{FN=7056},{SB=36.2},{FB=8869},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.4 x 7.5},{H=7.500},{DE=37.6},{DE1=37.600},{B=8.400},{RG1=245.000},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G40-051
G40-051
40
20
51
628
0.000
51.000
8.7
5464
10.2
6406
11.5
7206
12.8
8038
15
8.4 x 7.5
G40-064
G40-064
40
20
64
487
0.000
64.000
10.9
5308
12.8
6234
14.4
7013
16
7792
19.5
8.4 x 7.5
G40-076
G40-076
40
20
76
379
0.000
76.000
12.9
4889
15.2
5761
17.1
6481
19
7201
23.3
8.4 x 7.5
G40-089
G40-089
40
20
89
321
0.000
89.000
15.1
4847
17.8
5714
20.0
6428
22.3
7158
26.7
8.4 x 7.5
G40-102
G40-102
40
20
102
281
0.000
102.000
17.3
4861
20.4
5732
23.0
6449
25.5
7166
33.8
8.4 x 7.5
G40-115
G40-115
40
20
115
245
0.000
115.000
19.6
4802
23
5635
25.9
6339
28.8
7056
36.2
8.4 x 7.5
G40-127
G40-127
40
20
127
221
0.000
127.000
21.6
4774
25.4
5613
28.6
6315
31.8
7028
40.7
8.4 x 7.5
G40-139
G40-139
40
20
139
190
0.000
139.000
23.8
4522
28
5320
31.3
6103
35
6650
44.5
8.4 x 7.5
G40-152
G40-152
40
20
152
168
0.000
152.000
25.8
4334
30.4
5107
34.2
5746
38
6384
49.6
8.4 x 7.5
G40-178
G40-178
40
20
178
146
0.000
178.000
30.3
4424
35.6
5198
40.1
6015
44.5
6497
59.9
8.4 x 7.5
G40-203
G40-203
40
20
203
132
0.000
203.000
34.5
4554
40.6
5359
45.7
6029
50.8
6706
67.1
8.4 x 7.5
G40-254
G40-254
40
20
254
107
0.000
254.000
43.2
4622
50.8
5436
57.2
6115
63.5
6795
86.3
8.4 x 7.5
G40-305
G40-305
40
20
305
87.8
0.000
305.000
51.9
4557
61
5356
68.6
6025
76.3
6699
103.6
8.4 x 7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성