카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL Ø 35 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_35.prj},{NB=SL35-070(0)},{CODE=SL35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=57.8},{SX=0.0},{S1=22.4},{F1=1295},{S2=25.2},{F2=1461},{SN=28.0},{FN=1618},{SB=33.6},{FB=1940},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,25 x 3,65},{DE=34.5},{B=8.250},{H=3.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SL35-040
SL35-040
35.0
17.5
40
101.1
0.000
40.000
12.8
1295
14.4
1461
16.0
1618
19.2
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-045
SL35-045
35.0
17.5
45
89.9
0.000
45.000
14.4
1295
16.2
1461
18.0
1618
21.6
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-050
SL35-050
35.0
17.5
50
80.9
0.000
50.000
16.0
1295
18.0
1461
20.0
1618
24.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-055
SL35-055
35.0
17.5
55
73.5
0.000
55.000
17.6
1295
19.8
1461
22.0
1618
26.4
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-060
SL35-060
35.0
17.5
60
67.3
0.000
60.000
19.2
1295
21.6
1461
24.0
1618
28.8
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-065
SL35-065
35.0
17.5
65
62.3
0.000
65.000
20.8
1295
23.4
1461
26.0
1618
31.2
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-070
SL35-070
35.0
17.5
70
57.8
0.000
70.000
22.4
1295
25.2
1461
28.0
1618
33.6
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-075
SL35-075
35.0
17.5
75
53.9
0.000
75.000
24.0
1295
27.0
1461
30.0
1618
36.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-080
SL35-080
35.0
17.5
80
50.5
0.000
80.000
25.6
1295
28.8
1461
32.0
1618
38.4
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-090
SL35-090
35.0
17.5
90
44.9
0.000
90.000
28.8
1295
32.4
1461
36.0
1618
43.2
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-100
SL35-100
35.0
17.5
100
40.4
0.000
100.000
32.0
1295
36.0
1461
40.0
1618
48.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-125
SL35-125
35.0
17.5
125
32.4
0.000
125.000
40.0
1295
45.0
1461
50.0
1618
60.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-150
SL35-150
35.0
17.5
150
27.0
0.000
150.000
48.0
1295
54.0
1461
60.0
1618
72.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-175
SL35-175
35.0
17.5
175
23.0
0.000
175.000
56.0
1295
63.0
1461
70.0
1618
84.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
SL35-200
SL35-200
35.0
17.5
200
20.2
0.000
200.000
64.0
1295
72.0
1461
80.0
1618
96.0
Cr-Si
8,25 x 3,65
34.5
3.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성