카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF Ø 40 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_40.prj},{NB=SF40-090(0)},{CODE=SF40-090},{DO=40.0},{DI=22.0},{LO=90},{RG=27.8},{SX=0.0},{S1=36.0},{F1=1000},{S2=40.5},{F2=1128},{SN=45.0},{FN=1255},{SB=52.2},{FB=1453},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,70 x 3,40},{DE=39.5},{DE1=39.5},{B=8.700},{H=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SF40-040
SF40-040
40.0
22.0
40
62.5
0.000
40.000
16.0
1000
18.0
1128
20.0
1255
23.2
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-050
SF40-050
40.0
22.0
50
50.2
0.000
50.000
20.0
1000
22.5
1128
25.0
1255
29.0
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-060
SF40-060
40.0
22.0
60
41.8
0.000
60.000
24.0
1000
27.0
1128
30.0
1255
34.8
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-070
SF40-070
40.0
22.0
70
35.8
0.000
70.000
28.0
1000
31.5
1128
35.0
1255
40.6
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-080
SF40-080
40.0
22.0
80
31.4
0.000
80.000
32.0
1000
36.0
1128
40.0
1255
46.4
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-090
SF40-090
40.0
22.0
90
27.8
0.000
90.000
36.0
1000
40.5
1128
45.0
1255
52.2
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-100
SF40-100
40.0
22.0
100
25.1
0.000
100.000
40.0
1000
45.0
1128
50.0
1255
58.0
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-125
SF40-125
40.0
22.0
125
20.0
0.000
125.000
50.0
1000
56.2
1128
62.5
1255
72.5
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-150
SF40-150
40.0
22.0
150
16.7
0.000
150.000
60.0
1000
67.5
1128
75.0
1255
87.0
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-175
SF40-175
40.0
22.0
175
14.3
0.000
175.000
70.0
1000
78.8
1128
87.5
1255
101.5
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-200
SF40-200
40.0
22.0
200
12.6
0.000
200.000
80.0
1000
90.0
1128
100.0
1255
116.0
8,70 x 3,40
39.5
3.400
SF40-250
SF40-250
40.0
22.0
250
10.0
0.000
250.000
100.0
1000
112.5
1128
125.0
1255
145.0
8,70 x 3,40
39.5
3.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성