카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF Ø 10 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_10.prj},{NB=SF10-045(0)},{CODE=SF10-045},{DO=10.0},{DD=5.0},{LO=45},{RG=4.3},{SX=0.0},{S1=18.0},{F1=78},{S2=20.2},{F2=88},{SN=22.5},{FN=98},{SB=26.1},{FB=113},{MAT=Cr-Si},{BXH=1,80 x 1,13},{DE=9.6},{DE1=9.6},{B=1.800},{H=1.130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SF10-020
SF10-020
10.0
5.0
20
9.8
0.000
20.000
8.0
78
9.0
88
10.0
98
11.6
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-025
SF10-025
10.0
5.0
25
7.8
0.000
25.000
10.0
78
11.2
88
12.5
98
14.5
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-030
SF10-030
10.0
5.0
30
6.6
0.000
30.000
12.0
78
13.5
88
15.0
98
17.4
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-035
SF10-035
10.0
5.0
35
5.6
0.000
35.000
14.0
78
15.8
88
17.5
98
20.3
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-040
SF10-040
10.0
5.0
40
4.9
0.000
40.000
16.0
78
18.0
88
20.0
98
23.2
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-045
SF10-045
10.0
5.0
45
4.3
0.000
45.000
18.0
78
20.2
88
22.5
98
26.1
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-050
SF10-050
10.0
5.0
50
3.9
0.000
50.000
20.0
78
22.5
88
25.0
98
29.0
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-055
SF10-055
10.0
5.0
55
3.5
0.000
55.000
22.0
78
24.8
88
27.5
98
31.9
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-060
SF10-060
10.0
5.0
60
3.2
0.000
60.000
24.0
78
27.0
88
30.0
98
34.8
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-065
SF10-065
10.0
5.0
65
3.0
0.000
65.000
26.0
78
29.2
88
32.5
98
37.7
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-070
SF10-070
10.0
5.0
70
2.8
0.000
70.000
28.0
78
31.5
88
35.0
98
40.6
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-075
SF10-075
10.0
5.0
75
2.6
0.000
75.000
30.0
78
33.8
88
37.5
98
43.5
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-080
SF10-080
10.0
5.0
80
2.5
0.000
80.000
32.0
78
36.0
88
40.0
98
46.4
1,80 x 1,13
9.6
1.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성