카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 306 - Guide bush with collar Bronze for plastics
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_306.prj},{NB=BBG306.050063077},{CODE=BBG306.050063077},{D=50},{D1=63},{L=77},{D2=72},{L1=44.5},{L2=32.5},{L3=8.0},{RB=4},{RC=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
BBG 306. 25 x 35 x 43
BBG306.025035043
25
35
43
40
24.0
19.0
7.5
3
2
BBG 306. 30 x 42 x 43
BBG306.030042043
30
42
43
47
24.0
19.0
7.5
3
2
BBG 306. 40 x 50 x 60
BBG306.040050060
40
50
60
60
35.5
24.5
6.0
4
2
BBG 306. 40 x 50 x 64
BBG306.040050064
40
50
64
60
39.5
24.5
6.0
4
2
BBG 306. 50 x 63 x 77
BBG306.050063077
50
63
77
72
44.5
32.5
8.0
4
3
BBG 306. 50 x 63 x 92
BBG306.050063092
50
63
92
72
55.5
36.5
8.0
4
3
BBG 306. 60 x 80 x 78
BBG306.060080078
60
80
78
86
49.0
29.0
7.5
3
3
BBG 306. 63 x 80 x 95
BBG306.063080095
63
80
95
90
55.5
39.5
8.0
4
3
BBG 306. 63 x 80 x 100
BBG306.063080100
63
80
100
90
62.5
37.5
8.0
4
3
BBG 306. 63 x 80 x 108
BBG306.063080108
63
80
108
90
62.5
45.5
8.0
4
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성