카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 104 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_104.prj},{NB=BBG104.050063063},{CODE=BBG104.050063063},{NAAMS=G715063},{FORD=09050},{D=50},{D1=63},{L=63},{D2=71},{L1=57},{L2=6},{L4=6},{L5=4},{RB=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
ⁿ/ₐ
L5
[mm]
RB
[mm]
BBG 104. 25 x 32 x 40
BBG104.025032040
25
32
40
40
34
6
4
4
2
BBG 104. 32 x 40 x 50
BBG104.032040050
32
40
50
50
44
6
4
4
2
BBG 104. 40 x 50 x 55
BBG104.040050055
40
50
55
63
49
6
5
4
2
BBG 104. 50 x 63 x 63
BBG104.050063063
50
63
63
71
57
6
6
4
2
BBG 104. 63 x 80 x 75
BBG104.063080075
63
80
75
90
69
6
8
4
2
BBG 104. 80 x 100 x 90
BBG104.080100090
80
100
90
112
84
6
10
4
2
BBG 104. 100 x 125 x 115
BBG104.100125115
100
125
115
140
109
6
12
4
2
BBG 104. 125 x 160 x 138
BBG104.125160138
125
160
138
180
132
6
12
4
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성