카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0304 - Guide bush with centering collar, bronze/graphite - R2087.73
PlaSteel
Ranco
Oilless items
European standard bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/european_standard_bushes/r0304.prj},{NB=R0304-07-0005},{COD=R0304-07-0005},{D=50.000},{D1=63.000},{D2=72.000},{L=77.000},{L1=44.500},{K=8.000},{R=4.000},{R1=3.000},{L2=24.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
L2
[mm]
R0304-07-0001
R0304-07-0001
25.000
35.000
40.000
43.000
24.000
7.500
3.000
2.000
11.500
R0304-07-0002
R0304-07-0002
30.000
42.000
47.000
43.000
24.000
7.500
3.000
2.000
11.500
R0304-07-0003
R0304-07-0003
40.000
50.000
60.000
60.000
35.500
6.000
4.000
2.000
18.500
R0304-07-0004
R0304-07-0004
40.000
50.000
60.000
64.000
39.500
6.000
4.000
2.000
18.500
R0304-07-0005
R0304-07-0005
50.000
63.000
72.000
77.000
44.500
8.000
4.000
3.000
24.500
R0304-07-0006
R0304-07-0006
50.000
63.000
72.000
92.000
55.500
8.000
4.000
3.000
28.500
R0304-07-0007
R0304-07-0007
60.000
80.000
86.000
78.000
49.000
7.500
3.000
3.000
21.500
R0304-07-0008
R0304-07-0008
63.000
80.000
90.000
95.000
55.500
8.000
4.000
3.000
31.500
R0304-07-0009
R0304-07-0009
63.000
80.000
90.000
100.000
62.500
8.000
4.000
3.000
29.500
R0304-07-0010
R0304-07-0010
63.000
80.000
90.000
108.000
62.500
8.000
4.000
3.000
37.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성