카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0204 - Bronze guide bush with centering collar - B3B
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0204.prj},{NB=R0204-03-0011},{COD=R0204-03-0011},{D=20.000},{D1=30.000},{D2=34.000},{K=6.000},{L1=16.000},{L=32.000},{MAT=Bronze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0204-03-0001
R0204-03-0001
12.000
18.000
22.000
5.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0002
R0204-03-0002
12.000
18.000
22.000
5.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0003
R0204-03-0003
14.000
20.000
24.000
5.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0004
R0204-03-0004
14.000
20.000
24.000
5.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0005
R0204-03-0005
16.000
22.000
26.000
5.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0006
R0204-03-0006
16.000
22.000
26.000
5.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0007
R0204-03-0007
18.000
26.000
30.000
5.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0008
R0204-03-0008
18.000
26.000
30.000
5.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0009
R0204-03-0009
20.000
28.000
32.000
6.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0010
R0204-03-0010
20.000
28.000
32.000
6.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0011
R0204-03-0011
20.000
30.000
34.000
6.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0012
R0204-03-0012
20.000
30.000
34.000
6.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0013
R0204-03-0013
25.000
34.000
38.000
7.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0014
R0204-03-0014
25.000
34.000
38.000
7.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0015
R0204-03-0015
25.000
36.000
40.000
7.000
16.000
32.000
Bronze
R0204-03-0016
R0204-03-0016
25.000
36.000
40.000
7.000
16.000
40.000
Bronze
R0204-03-0017
R0204-03-0017
32.000
40.000
45.000
7.000
25.000
50.000
Bronze
R0204-03-0018
R0204-03-0018
32.000
40.000
45.000
7.000
25.000
65.000
Bronze
R0204-03-0019
R0204-03-0019
40.000
48.000
52.000
8.000
32.000
65.000
Bronze
R0204-03-0020
R0204-03-0020
40.000
48.000
52.000
8.000
32.000
80.000
Bronze
R0204-03-0021
R0204-03-0021
50.000
60.000
65.000
10.000
32.000
70.000
Bronze
R0204-03-0022
R0204-03-0022
50.000
60.000
65.000
10.000
32.000
90.000
Bronze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성