카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type D
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for hard wood
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/hardwood/inserts_type_d_007.prj},{NB=00760601_100},{ART=00760601},{D=12},{L=6},{D1H=6},{H=2.0},{N=0},{T=0},{D3=7.5},{L5=0.5},{F=1.30},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP D 12 X 6 M6, MESSING OHNE SCHLITZ},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ D mit Schlitz und mit abschließendem Bund an der Schlitzseite. Geeignet für z.B. Sitzschalen aus Multiplex Werkstoffen.},{D1=M6},{VH1=[10.5:11.0]},{V=10.5-11.0},{MAT=Messing},{FARBE=B5A642},{PCKH1=[100,500,5000]},{GEW=0.003075},{TARIC=74153300},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/3_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform nach Artikel 4 / Anhang III / 6c},{MATCOMPL4=dc8dfa90-8475-4b05-8dbb-b462dd414ef8},{IMDS=},{MH1=rampa_lieferprogramm_2020_seite_64.pdf},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
00750601
00750601
RAMPA®-INSERTS TYPE D 10 ...
RAMPA® inserts type D wit...
10
6
M5
8.5-9.0
Brass
0.001994
74153300
007506010100
00750801
00750801
RAMPA®-INSERTS TYPE D 10 ...
RAMPA® inserts type D wit...
10
8
M5
8.5-9.0
Brass
0.002653
74153300
007508010100
00760601
00760601
RAMPA®-INSERTS TYPE D 12 ...
RAMPA® inserts type D wit...
12
6
M6
10.5-11.0
Brass
0.003075
74153300
007606010100
00760801
00760801
RAMPA®-INSERTS TYPE D 12 ...
RAMPA® inserts type D wit...
12
8
M6
10.5-11.0
Brass
0.004169
74153300
007608010100
00761301
00761301
RAMPA®-INSERTS TYPE D 12 ...
RAMPA® inserts type D wit...
12
13
M6
10.0-10.5
Brass
0.005771
74153300
007613010100
00761501
00761501
RAMPA®-INSERTS TYPE D 12 ...
RAMPA® inserts type D wit...
12
15
M6
10.0-10.5
Brass
0.006839
74153300
007615010100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성