카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
MTD21B-40W,60W,90W,120W-90mm - Gear Reduction Motor - Corner Angle Type 40W,60W,90W,120W - Gear Head - 90mm
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/mtd21b-5.prj},{NB=MTD21B-5GU9RC},{LV1=GU},{CODE=MTD21B},{MYCODE=P_MTD21B},{VAR02=9},{VAR04=RC},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Speed(50Hz)
[r/min]
FIX04
Speed(60Hz)
[r/min]
FIX06
Allowance Torque(50Hz)(40W)
[N·m]
FIX08
Allowance Torque(60Hz)(40W)
[N·m]
FIX10
Allowance Torque(50Hz)(60W)
[N·m]
FIX12
Allowance Torque(60Hz)(60W)
[N·m]
FIX14
Allowance Torque(50Hz)(90W)
[N·m]
FIX16
Allowance Torque(60Hz)(90W)
[N·m]
FIX18
Allowance Torque(50Hz)(120W)
[N·m]
FIX20
Allowance Torque(60Hz)(120W)
[N·m]
MTD21B-5GU9RC
MTD21B-5GU9RC
MTD21B
166
200
1.89
1.53
2.84
2.29
4.26
3.44
5.68
4.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성