카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
GL 750W - Geared motor - standard vertical 750W
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/gl_750w.prj},{NB=GL-750-5-A-28},{CODE=GL},{MYCODE=P_GL},{VAR02=750},{VAR04=5},{VAR06=A},{VAR08=},{VAR10=28},{FIX02=50/60},{FIX95=PDF},{FIX96=25},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
Power
[W]
FIX02
Frequency
[HZ]
FIX03
Voltage
[V]
FIX04
Electric current
[A]
FIX05
Rotation number
[rpm]
FIX06
Output speed(50HZ/60HZ)
[rpm]
FIX07
Output torque(50HZ/60HZ)
[kg.m]
FIX08
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
[KG]
FIX09
Actual speed ratio
ⁿ/ₐ
FIX10
A1
[mm]
FIX12
A2
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
J
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
L
[mm]
FIX29
M
[mm]
FIX30
V
[mm]
FIX31
U
[mm]
FIX32
Y
[mm]
FIX34
Z
[mm]
FIX35
Output shaft end(P)
[mm]
FIX36
Output shaft end(Q)
[mm]
FIX37
Output shaft end(S)
[mm]
FIX38
Output shaft end(T)
[mm]
FIX39
Output shaft end(W)
[mm]
FIX40
weight
[kg]
GL-750-5-A-28
GL-750-5-A-28
GL
750
50/60
110/220
12/6
1380/1680
300/360
2.2/1.9
85/75
4.35
381.5
403.8
170
218
200
180
11
20.5
59
14
160
154.0
154
4.0
123
45
40
28
31.0
7
16.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성