카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
XBX35CB,XBX35CN,XBX35S,XBX36CB,XBX36CN,XBX36S - Cantilever pin, flange type, buckle ring type
PRiCi FA
Rotating motion parts
Cantilever Shafts·Hinge Pins·Fulcrum Pins
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b14/xbx35cb_asmtab.prj},{NB=XBX35S6-12-F5},{LV1=Round flange type},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=XBX35S},{CODE1=XBX35S},{MYCODE=M_SFXFA},{VAR02=6},{AV021=6,8,10,12,15,20,25,30},{VAR04=12},{VAR06=5},{VAR08=N},{VAR10=N},{FIX95=PDF},{FIX97=ps},{AF971=xia liao},{AF972=che tai jie},{AF973=mo xiao zhi jing},{AF974=mo kou huan cao},{AF975=xi chen kong},{AF976=xi ce qie cao},{AF977=dao jiao},{AF978=zhui jia gong},{PPATH=xbx35cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Dg6
ⁿ/ₐ
FIX04
APC g6
[mm]
FIX06
V
[mm]
FIX08
Ha
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
m1
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
h
[mm]
FIX18
P.C.D
[mm]
FIX20
d
[mm]
FIX22
d rc
[mm]
FIX24
m
[mm]
FIX26
n
[mm]
FIX28
W
[mm]
FIX30
A
[mm]
XBX35CB6-12-F5
XBX35CB6-12-F5
Round flange type
Equivalent to S45C
Blackening treatment
XBX35CB
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
XBX35CN6-12-F5
XBX35CN6-12-F5
Round flange type
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
XBX35CN
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
XBX35S6-12-F5
XBX35S6-12-F5
Round flange type
Equivalent to SUS304
-
XBX35S
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
XBX36CB6-12-F5
XBX36CB6-12-F5
Side cut flange type
Equivalent to S45C
Blackening treatment
XBX36CB
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
XBX36CN6-12-F5
XBX36CN6-12-F5
Side cut flange type
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
XBX36CN
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
XBX36S6-12-F5
XBX36S6-12-F5
Side cut flange type
Equivalent to SUS304
-
XBX36S
-0.004/-0.012
8
8
26
10
4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성