카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZSBN,ZS2BN,ZS3BN,ZSB,ZS2B,ZS3B,ZSBH,ZS2BH,ZS3BH - Linear Guides - ZB Type-Short Block Type-Ordinary grade · precision grade · Hight precision grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zsbn_asmtab.prj},{NB=ZS2BN24-91(25.5-65.5-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Chromium molybdenum alloy steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-20~80℃},{QTY=2},{CODE=ZS2BN},{CODE1=ZTBN},{CODE2=ZZSBN},{MYCODE=P_ZS2BN},{VAR02=24},{VAR04=91},{VAR06=},{FIX02=15.5},{VAR08=25.5},{VAR10=65.5},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{VAR22=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zsbn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
Number of holes
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
E
[mm]
FIX26
T1
[mm]
FIX28
Grease Nipples No.
ⁿ/ₐ
FIX30
H1
[mm]
FIX32
C
[mm]
FIX34
d×G×h
[mm]
FIX36
N
[mm]
FIX38
P
[mm]
FIX40
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX42
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX44
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX46
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX48
Mass Block
[kg]
FIX50
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX52
a
[mm]
FIX54
m
[mm]
FIX58
K
[mm]
FIX60
a
[mm]
FIX62
M
ⁿ/ₐ
ZSBN24-72
ZSBN24-72
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZSBN
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZSB24-72
ZSB24-72
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZSB
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZSBH24-72
ZSBH24-72
Hight precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZSBH
2
6.0
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2BN24-91
ZS2BN24-91
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2BN
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2B24-91
ZS2B24-91
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2B
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS2BH24-91
ZS2BH24-91
Hight precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
ZS2BH
2
15.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3BN24-137
ZS3BN24-137
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3BN
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3B24-137
ZS3B24-137
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3B
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
ZS3BH24-137
ZS3BH24-137
Hight precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
ZS3BH
3
8.5
9.5
34
40.0
23.5
26
M4
6
19.5
5.5
5.5
G-M4
12.5
15
3.5×6×4.5
20.0
60
6.7
9.6
40
70
0.09
1.2
0
0
0
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성