카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZGBC,ZGBCB.ZGBCA,ZGBE,ZGBEB,ZGBEA - Height Adjusting Blocks for Linear Guides - High Precision Type-1 pc.
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zgbc.prj},{NB=ZGBCA24-160-10},{LV1=Datum Side},{MAT=Equivalent to A5052},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{CODE=ZGBCA},{MYCODE=M_ABETA},{VAR02=24},{VAR04=160},{VAR06=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
C
[mm]
FIX04
K
[mm]
FIX06
Q
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
P
[mm]
FIX12
N1
[mm]
FIX14
P1
[mm]
FIX16
Threaded hole M
ⁿ/ₐ
FIX18
d
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
h
[mm]
FIX24
M Number of holes
ⁿ/ₐ
FIX26
S Number of holes
ⁿ/ₐ
ZGBC24-160-10
ZGBC24-160-10
Datum Side
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
ZGBC
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBCB24-160-10
ZGBCB24-160-10
Datum Side
Equivalent to S45C
Blackening treatment
ZGBCB
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBCA24-160-10
ZGBCA24-160-10
Datum Side
Equivalent to A5052
Natural Anode Treatment
ZGBCA
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBE24-160-10
ZGBE24-160-10
Free Side
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
ZGBE
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBEB24-160-10
ZGBEB24-160-10
Free Side
Equivalent to S45C
Blackening treatment
ZGBEB
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
ZGBEA24-160-10
ZGBEA24-160-10
Free Side
Equivalent to A5052
Natural Anode Treatment
ZGBEA
15
3
3
20.0
60
50.0
60
M3
5.5
9.5
6.0
3
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Alu profile 15x160 - Aluminium profile system
RK Rose+Krieger
25.01.2024
ZSBN,ZS2BN,ZS3BN,ZSB,ZS2B,ZS3B,ZSBH,ZS2BH,ZS3BH - Linear Guides - ZB Type-S...
PRiCi FA
17.10.2023
AGTA,AGGTA,AGTE,AGGTE - Height adjusting block for linear guide rail - high...
SRD-FA
07.04.2023
HG18C27 - Slide Rails - Steel, Three-Step
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성