카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LBBF,LBBFL - Linear Bearing components - Shaft-sliding - Single · Double
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/lbbf_asmtab.prj},{NB=LBBF12-15},{LV1=Single},{HMAT=Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{HSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{LBU=LB},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBBF},{CODE1=KRTW},{MYCODE=M_LHGS},{VAR02=12},{VAR04=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbbf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
HMAT
Housing Material
ⁿ/ₐ
HSUR
Housing Surface treatment
ⁿ/ₐ
LBU
Linear Bearing Used
ⁿ/ₐ
AOT
Ambient Operating Temp
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
La
[mm]
FIX04
H1
[mm]
FIX06
T
[mm]
FIX08
T1
[mm]
FIX10
S
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
C
[mm]
FIX16
L1
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
Basic Load Rating C (Dynamic)
[N]
FIX22
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
FIX24
Allowable Static Moment
[N·m]
FIX26
Mass
[g]
LBBF12-15
LBBF12-15
Single
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LB
-20℃~80℃
LBBF
58
30.0
40
25
8
30
8.5
46
5.5
412
598
-
41
LBBFL12-15
LBBFL12-15
Double
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LB
-20℃~80℃
LBBFL
58
30.0
70
50
8
30
8.5
46
5.5
657
1200
10.9
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성