카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LBBC,LBBCS,LBBCN - Linear Bearing components - Raised square Double
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/lbbc_asmtab.prj},{NB=LBBC4},{HMAT=Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{HSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{LBU=LB},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBBC},{CODE1=KRTW},{MYCODE=M_LHSSW},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lbbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
HMAT
Housing Material
ⁿ/ₐ
HSUR
Housing Surface treatment
ⁿ/ₐ
LBU
Linear Bearing Used
ⁿ/ₐ
AOT
Ambient Operating Temp
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Tolerance
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
(S)
[mm]
FIX08
La
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
h
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
H
[mm]
FIX20
l
[mm]
FIX22
M1 (Effective Length)
ⁿ/ₐ
FIX24
M2 (Effective Length)
ⁿ/ₐ
FIX26
d1×t
ⁿ/ₐ
FIX28
Basic Load Rating C (Dynamic)
[N]
FIX30
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
FIX32
Allowable Static Moment
[N·m]
FIX34
Mass
[g]
LBBC4
LBBC4
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LB
-20℃~80℃
LBBC
0/-0.008
8
1.1
27
14
22
10
12
16
3
M3(6)
M3(10.5)
4.2×1.5(For M2 Screws)
176
254
0.63
14
LBBCS10
LBBCS10
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBSS
-20℃~110℃
LBBCS
0/-0.010
19
4.0
68
'0'
50
19
26
32
6
M6(9.5)
M5(20)
8×6(For M4 Screws)
588
1100
7.24
150
LBBCN5
LBBCN5
Aluminum alloy
Natural Anode Treatment
LBN
-20℃~80℃
LBBCN
0/-0.008
10
4.0
40
18
28
13
15
20
5
M4(8)
M4(10)
6×5(For M3 Screws)
263
412
1.38
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성