카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART.119 - Male hose adapter + O-Ring
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_119.prj},{NB=1190938},{CODE=1190938},{D=9.3},{A=G3/8},{AX=16.662},{I=9.0},{H=33.0},{DD=6.0},{SW=20},{PBOX=50},{VER=7},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
I
[mm]
H
[mm]
DD
Ød
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11945M5
11945M5
4.7
M5
4.5
23.0
2.2
8
100
1190718
1190718
7.3
G1/8
6.5
30.0
4.0
14
100
1190714
1190714
7.3
G1/4
8.0
32.0
4.0
17
100
1190818
1190818
8.3
G1/8
6.5
30.0
5.0
14
100
1190918
1190918
9.3
G1/8
6.5
30.0
5.0
14
100
1190914
1190914
9.3
G1/4
8.0
32.0
5.0
17
100
1190938
1190938
9.3
G3/8
9.0
33.0
6.0
20
50
1191014
1191014
10.0
G1/4
11.0
37.0
5.5
16
50
1191038
1191038
10.0
G3/8
11.0
36.0
7.0
17
50
1191214
1191214
12.5
G1/4
8.0
33.0
8.5
17
50
1191238
1191238
12.5
G3/8
9.0
34.0
9.0
20
50
1191212
1191212
12.5
G1/2
10.0
35.5
9.0
24
50
1191738
1191738
17.5
G3/8
9.0
38.0
13.0
20
50
1191712
1191712
17.5
G1/2
10.0
39.5
13.0
24
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성