카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 308 - Off-set T adaptorva
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_308.prj},{NB=3080838},{CODE=3080838},{D=8/6},{F=G3/8},{FX=17.145},{I=12},{IX=12.000},{L=24},{LX=24.000},{H=46.5},{HX=46.500},{SW1=14},{SW2=10},{PBOX=25},{DX=5.950},{D1=13.900},{D2=15.400},{D3=10.500},{DI1=8.150},{R1=0.500},{R2=0.500},{L1=2.970},{L2=3.830},{L3=2.400},{PROM1=7.150},{L4=3.000},{L5=6.000},{L6=4.500},{P1=5.000},{P2=11.000},{P3=6.500},{LP=10.000},{LPX=19.500},{V=2},{X1=10.500},{X2=8.500},{X3=5.500},{X4=11.000},{RAD=0.200},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
[mm]
3080618
3080618
6/4
G1/8
8.2
22.5
39.7
12
8
100
3080614
3080614
6/4
G1/4
10.8
22.75
43.5
12
8
50
3080818
3080818
8/6
G1/8
8.2
22.75
40.5
14
10
50
3080814
3080814
8/6
G1/4
10.8
22.75
43.5
14
10
50
3080838
3080838
8/6
G3/8
12
24
46.5
14
10
25
3081018
3081018
10/8
G1/8
8.5
25.5
44
16
12
50
3081014
3081014
10/8
G1/4
11
25.5
46.5
16
12
50
3081038
3081038
10/8
G3/8
12
25.5
48
16
12
25
3081238
3081238
12/10
G3/8
12
30
54.5
18
14
25
3081212
3081212
12/10
G1/2
15
30.5
58.5
18
14
25
3081512
3081512
15/12.5
G1/2
15
34
62
22
16
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성